AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR-CERT R412027709
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 8 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 40 mm |
| Wandstärke | 1.25 mm |
| Farbe | Transparent |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
| lebensmitteltauglich | lebensmitteltauglich |
| Liefereinheit Länge | 50 m |
| Gewicht pro Meter | 0.031 kg |
| Werkstoff | Polyether-Polyurethan |