AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027815

Teilenummer:

AVENTICS-R412027815

Datenblatt anzeigen
CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

Spezifikationen

VersionKorrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser50 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl