AVENTICS™ Gegenlager, Serie MP4-HD R412027816

Teilenummer:

AVENTICS-R412027816

Datenblatt anzeigen
CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Spezifikationen

VersionKorrosionsbeständige Ausführung, geeignet für robuste Maschinenbauanwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
NormierungISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser63 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl