PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Schmiereinheit R412027884

Teilenummer:

AVENTICS-R412027884

Datenblatt anzeigen
FRONT LUBE UNIT 032

Spezifikationen

Für SerieCCL-IS
Kolben-Ø32 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
KolbenstangendichtungPolyester-Elastomer
AbstreiferPolyester-Elastomer