AVENTICS™ Schmiereinheit R412027886

Teilenummer:

AVENTICS-R412027886

Datenblatt anzeigen
FRONT LUBE UNIT 050-063

Spezifikationen

Für SerieCCL-IS
Kolben-Ø50 mm, 63 mm
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
KolbenstangendichtungPolyester-Elastomer
AbstreiferPolyester-Elastomer