AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MA R412028892

Teilenummer:

AVENTICS-R412028892

Datenblatt anzeigen
SA1-MA-M027-0040-N

Spezifikationen

TypSA1-MA
BefestigungsgewindeM27x2
Hub40 mm
Energieaufnahme / Hub max.390 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.175500 Nm
Dämpfungeinstellbar
MediumÖl
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Effektive Masse me min.38 kg
Effektive Masse me max.18000 kg
Rückholfederkraft min.11 N
Rückholfederkraft max.20 N
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 m/s
Aufprallgeschwindigkeit max.6 m/s
BefestigungsartKontermutter
Gewicht0.29 kg
Werkstoff ZylinderrohrStahl, verchromt
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff AnschlagStahl, verchromt
Werkstoff KontermutterStahl, verchromt
Werkstoff AbstreiferPolyurethan