AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-DIM R412029274
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart Manometer | Membranmanometer |
| Einbaulage | senkrecht |
| Skalenwert | 0.1 |
| Einsatzbereich min. | 0 bar |
| Einsatzbereich max. | 0.5 bar |
| Anzeigenbereich min. | 0 bar |
| Anzeigenbereich max. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 20 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Farbe Hintergrund | Weiß |
| Einheit Hauptskala (aussen) | bar |
| Farbe Hauptskala (außen) | Schwarz |
| Farbe Differenzdruckbereich | Grün, Rot |
| Farbe Zeiger | Schwarz |
| Gewicht | 0.127 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Werkstoff Sichtscheibe | Polystyrol |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Styrol |