AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 R412029342

Teilenummer:

AVENTICS-R412029342

Datenblatt anzeigen
NON-RETURN VALVE G3/8

Spezifikationen

HinweisG 3/8 ... G 1/2
BauartSitzventil
Befestigungsarteinschraubbar
DruckluftanschlussG 3/8
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
Öffnungsdruck des Ventils0.3 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
TypAnschluss 1 und 12 jeweils 360° schwenkbar
Gewicht0.169 kg
Werkstoff GehäuseMessing, vernickelt
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk