PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV03-EP R414007915

Teilenummer:

AVENTICS-R414007915

Datenblatt anzeigen
AV03-EP-005-100-SER-SD0P

Spezifikationen

Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.220 mA
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.11 bar
Hysterese< 0,05 bar
Wiederholgenauigkeit< 0,04 bar
MediumDruckluft
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
SchutzartIP65
Bauartvorgesteuertes Druckregelventil