AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-PAN-ADJ R414010395

Teilenummer:

AVENTICS-R414010395

PG1-ROB-G018-SNL-ADJ

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit einstellbarer Arbeitsbereich-Anzeige
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser63 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.4 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundSchwarz
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Grün
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Weiß
Farbe Arbeitsbereich-AnzeigeRot, Grün
Farbe ZeigerWeiß
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol