AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR R414010613

Teilenummer:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C12 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeSchwarz transparent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
WerkstoffPolyester-Polyurethan