PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV12 R414011400

Teilenummer:

AVENTICS-R414011400

Datenblatt anzeigen
EV12-EP-000-100-IOL-L38

Spezifikationen

Ansteuerungvorgesteuert
FunktionDruckhaltend, Ausgang 10V konstant zur Speisung eines Sollwertpotentiometers.
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.220 mA
Lufteinspeisunglinks
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Hysterese0,12 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn6500 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
BaugrößeAS3
BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 3/8
Druckluftanschluss AusgangG 3/8
Elektrischer Anschluss GrößeM12