AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV18 R414011416

Teilenummer:

AVENTICS-R414011416

Datenblatt anzeigen
EV18-EP-000-100-420-L34

Spezifikationen

Ansteuerungvorgesteuert
FunktionDruckhaltend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.220 mA
Istwertausgang4 ... 20 mA
Sollwerteingang4 ... 20 mA
Lufteinspeisunglinks
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Hysterese0,12 bar
Nenndurchfluss Qn16500 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
BaugrößeAS5
BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 3/4
Druckluftanschluss AusgangG 3/4
Elektrischer Anschluss GrößeM12