PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV18 R414011419

Teilenummer:

AVENTICS-R414011419

Datenblatt anzeigen
EV18-EP-000-100-IOL-L34

Spezifikationen

Lufteinspeisunglinks
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Hysterese0,12 bar
Nenndurchfluss Qn16500 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung DC24 V
Zulässige Oberwelligkeit5%
Stromaufnahme max.220 mA
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
BaugrößeAS5
BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 3/4
Druckluftanschluss AusgangG 3/4
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss CodierungA-codiert
BrancheIndustrie