AVENTICS™ 2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV R414012347

Teilenummer:

AVENTICS-R414012347

Datenblatt anzeigen
AS3-SOV-G012-2/2-024-NO

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn4500 l/min
AusführungNO
DruckluftanschlussG 1/2
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile2/2-Wegeventil
verblockbarverblockbar
Ausstattung BasisventilBasisventil mit Vorsteuerventil
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße25 µm
Betriebsspannung24 V DC
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeISO 15217, Form C
Gewicht0.53 kg