AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD12-LT R414012752

Teilenummer:

AVENTICS-R414012752

CD12-LT-3/2-NC-SR-024VDC-WMO-I-G012-RAIL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungrastend
Vorsteuerungintern
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-30 % / +25 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Vorsteuerventilbreite30 mm
Einschaltdauer1
typ. Einschaltzeit80 ms
typ. Ausschaltzeit200 ms
Dichtprinzipweich dichtend
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Temperaturbeständigkeit-40 °C kältebeständig
Gewicht1.1 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert, Polyamid, glasfaserverstärkt