PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001184

Teilenummer:

AVENTICS-R422001184

85,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-DA-025-0030-0041224110000000000016-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø25 mm
Hub30 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.149 kg
Gewicht +10 mm Hub0.026 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C