PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001378

Teilenummer:

AVENTICS-R422001378

Datenblatt anzeigen
CCI-DA-063-0125-0071224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø63 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM10
Kolbenstangeverdrehgesichert, mit Frontplatte
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1837 N
Kolbenkraft ausfahrend1964 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.3 J
Gewicht 0 mm Hub0.907 kg
Gewicht +10 mm Hub0.107 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C