PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie ST R422002211

Teilenummer:

AVENTICS-R422002211

148,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
VVST-3/2SR-PAN

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSchieberventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementSchalttafeleinbau
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Verschlussartnicht abschließbar
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Nenndurchfluss Qn280 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betätigungskraft min.11 N
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.5 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.25 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
BefestigungsschraubeM4 mit Innensechskant