AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1 R422002645

Teilenummer:

AVENTICS-R422002645

Datenblatt anzeigen
IS12-5/2NC-SR-NC-I-ISO5599GR1-NO-PD

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1060 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Handhilfsbetätigungohne
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Spule
BaugrößeISO 1
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C