AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1 R422002646
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Nenndurchfluss Qn | 1060 l/min |
| Druckluftanschluss Ausgang | Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Betriebsdruck min. | -0.9 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Handhilfsbetätigung | ohne |
| Betätigungsfunktion | beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Vorsteuerung | extern |
| Normen | ISO 5599-1 |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Verblockungsprinzip | Grundplattenprinzip 1-fach |
| Anschlussart | Plattenanschluss |
| Rückstellung | Mit Federrückstellung |
| Druckluftanschluss Eingang | Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Druckluftanschluss Entlüftung | Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang | Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung | M5 |
| Ausstattung Basisventil | Basisventil ohne Spule |
| Baugröße | ISO 1 |
| Steuerdruck min. | 3 bar |
| Steuerdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |