AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101523

Teilenummer:

AVENTICS-R422101523

CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
AV-4/2NC-SR-024DC-E-D4-D4-M8-NLC-PD

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Steuerdruck min.3.5 bar
Steuerdruck max.7 bar
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Bauart SensorPNP
Anschluss SensorM8x1
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schutzart SensorIP65
Betriebsspannung Vorsteuerventil24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme1.3 W
Anzeige: LEDGelb
Schutzart VorsteuerventilIP67
Druckluftanschluss EingangØ 4
Nenndurchfluss Qn400 l/min
BauartSchieberventil, überschneidungsfrei
Anschluss 2 / 4Ø 4
Druckluftanschluss 12 (Entlüftung)Ø 4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C