AVENTICS™ Spule, Serie CO1, Form C R422101601

Teilenummer:

AVENTICS-R422101601

30,32 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
COIL KIT TC SERIES 24V AC FORM C

Spezifikationen

Spulenbreite15 mm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussISO 15217
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung AC bei 50 Hz24 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz1.6 VA
Halteleistung AC 60 Hz1.4 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz2.2 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz2 VA
Gewicht0.023 kg
GehäusePolyamid