PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie TC15 R422102226

Teilenummer:

AVENTICS-R422102226

Datenblatt anzeigen
TC15-3/2CC-SR-024DC-E-M8X1_3P-VTS

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NC, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1100 l/min
Betriebsdruck min.-0.9 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM8
Norm elektr. AnschlussDIN EN 60947-5-2
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Spulenbreite15.6 mm
Vorsteuerventilbreite15 mm
Statusanzeige LEDGelb
Leistungsaufnahme DC2.2 W
typ. Einschaltzeit12 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff GewindebuchseMessing, Zink-Druckguss