PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregler R422103092

Teilenummer:

AVENTICS-R422103092

420,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SZ 2,P 1,Adj 12 end

Spezifikationen

NormISO 5599-1
BaugrößeISO 2
Geregelter Anschluss1
Betriebsdruck max.12 bar
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn1280 l/min
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben5 Nm
Gewicht1.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenButadien-Kautschuk