AVENTICS™ Druckregler R422103094

Teilenummer:

AVENTICS-R422103094

Datenblatt anzeigen
SZ 2,P 2+4

Spezifikationen

NormISO 5599-1
BaugrößeISO 2
Geregelter Anschluss2, 4
Betriebsdruck max.12 bar
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben5 Nm
Gewicht2.23 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenButadien-Kautschuk