PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregler R422103098

Teilenummer:

AVENTICS-R422103098

Datenblatt anzeigen
SZ3,P 2+4

Spezifikationen

NormISO 5599-1
BaugrößeISO 3
Geregelter Anschluss2, 4
Betriebsdruck max.12 bar
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn1800 l/min
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben6 Nm
Gewicht3 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenButadien-Kautschuk