PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregler R422103168

Teilenummer:

AVENTICS-R422103168

474,59 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SZ 3,P 4,ADJ 14 END

Spezifikationen

NormISO 5599-1
BaugrößeISO 3
Geregelter Anschluss4
Betriebsdruck max.12 bar
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn1800 l/min
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben6 Nm
Gewicht2.6 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenButadien-Kautschuk