AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103178

Teilenummer:

AVENTICS-R422103178

306,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ES05-2X3/2OO-D8-24VDC-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip2x 3/2 NO/NO, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Nenndurchfluss Qn370 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss GrößeForm C Industrie
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt