AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103179

Teilenummer:

AVENTICS-R422103179

208,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ES05-5/2-SR-D3/8-24VDC-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 3/8
Nenndurchfluss Qn610 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss GrößeForm C Industrie
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt