AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie ES05 -inch R422103181

Teilenummer:

AVENTICS-R422103181

306,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ES05-2X3/2CC-D3/8-24VDC-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NC, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangØ 3/8
Nenndurchfluss Qn500 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss GrößeForm C Industrie
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt