AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie ES05 R422103183

Teilenummer:

AVENTICS-R422103183

Datenblatt anzeigen
ES05-5/3CC-D8-24VDC-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Nenndurchfluss Qn500 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Elektrischer Anschluss GrößeForm C Industrie
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt