PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422702161

Teilenummer:

AVENTICS-R422702161

604,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-080-0025-21101MA11G00-M00-000-0000

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø80 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2927 N
Kolbenkraft ausfahrend3167 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub2.03 kg
Gewicht +10 mm Hub0.137 kg
Hub max.2600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C