PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422703040

Teilenummer:

AVENTICS-R422703040

620,25 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-040-0300-22201MA11G33-M00-000-0000

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø40 mm
Hub300 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend600 N
Kolbenkraft ausfahrend600 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub1 kg
Gewicht +10 mm Hub0.055 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C