PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715107

Teilenummer:

AVENTICS-R422715107

443,71 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-40-50-22101MA0100G000MM0MM0MM90MM

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø40 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Schwenkzapfenbefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend600 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub0.75 kg
Gewicht +10 mm Hub0.055 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C