AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715111

Teilenummer:

AVENTICS-R422715111

614,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-63-50-22101MA0100G000MM0MM0MM96MM

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø63 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Schwenkzapfenbefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1724 N
Kolbenkraft ausfahrend1964 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub1.93 kg
Gewicht +10 mm Hub0.086 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C