AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422715117

Teilenummer:

AVENTICS-R422715117

1.274,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-125-100-22101MA0100G000MM0MM0MM132M

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø125 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangeeinseitig
Zylinderbesonderheitenmit Schwenkzapfenbefestigung
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7286 N
Kolbenkraft ausfahrend7731 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub5.06 kg
Gewicht +10 mm Hub0.202 kg
Hub max.2600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C