AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002640

Teilenummer:

AVENTICS-R431002640

1.086,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-H-2-X-(0-125)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementHebel
BauartH-2-X
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss AusgangInnengewinde
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.8.6 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,07 bar
Gewicht2.5 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff PedalAluminium-Druckguss