AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002913

Teilenummer:

AVENTICS-R431002913

1.896,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-HE-2-FX-(0-100)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementHebel
BauartHE-2-FX
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss AusgangInnengewinde
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.6.9 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,07 bar
Gewicht2.3 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff PedalAluminium-Druckguss