AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair® R431003430

Teilenummer:

AVENTICS-R431003430

245,48 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
PILOTAIR-2-BA-1-BK-PAINT

Spezifikationen

Betätigungmanuell
Bauartfür Schalttafeleinbau, manuell betätigt, 2-BA-1
Bauart VentilSitzventil
VentilfunktionNC
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/4″ NPTF
Druckluftanschluss Ausgang1/4″ NPTF
Nenndurchfluss Qn1308.72 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.13.7 bar
Steuerdruck min.0 bar
Steuerdruck max.17.3 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.45 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss