AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair® R431004542

Teilenummer:

AVENTICS-R431004542

1.017,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
PILOTAIR-2-HA-4-5POS-SGL-HDL

Spezifikationen

Betätigungmanuell
Bauart2-HA-4, Vierfache Dreiwegeventile (2-HA-4) mit geschlossenem Doppelgriff, 5-stufiger, geschlossener Einzelgriff
Bauart VentilSitzventil
Typ2-HA-4
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss EingangØ 1/4″
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4″
Nenndurchfluss Qn1308.72 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.13.7 bar
Steuerdruck min.0 bar
Steuerdruck max.17.2 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht1.81 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss