AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004669

Teilenummer:

AVENTICS-R431004669

238,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
PILOTAIR-2-CA-1B-W/CAM-ROLLER

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart2-CA-1B, Tastrolle mit Leerrücklauf, NO
Bauart VentilSitzventil
VentilfunktionNO
BetätigungselementTastrolle mit Leerrücklauf
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/4 - 18 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 - 18 NPT
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 217.2 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.13.7 bar
Steuerdruck min.0 bar
Steuerdruck max.17.3 bar
Eingangsdruck, max.17.2 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.93 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.93 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
Gewicht0.45 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss