AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004674

Teilenummer:

AVENTICS-R431004674

345,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
PILOTAIR-2-PA-1A

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart2-PA-1A, Steuerluft
Bauart VentilSitzventil
VentilfunktionNC
Dichtprinzipweich dichtend
Druckluftanschluss Eingang1/4 - 18 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 - 18 NPT
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.17.3 bar
Steuerdruck min.0 bar
Steuerdruck max.13.7 bar
Eingangsdruck, max.17.2 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.93 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.93 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
Gewicht0.34 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss