AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie A-Pilotair® R431005006

Teilenummer:

AVENTICS-R431005006

337,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
PILOTAIR-2-HA-2L

Spezifikationen

Betätigungmanuell
Bauart2-HA-2, 2-HA-2L, 2-HA-2Z
Bauart VentilSitzventil
Typ2-HA-2L
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss EingangØ 1/4″
Druckluftanschluss AusgangØ 1/4″
Nenndurchfluss Qn1308.72 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.13.7 bar
Steuerdruck min.0 bar
Steuerdruck max.17.3 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.71 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.71 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.91 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss