AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431005617

Teilenummer:

AVENTICS-R431005617

798,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-H-1-(0-65)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementPedal
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss EingangInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Typ Druckluftanschluss AusgangInnengewinde
Druckregelbereich min.4.5 bar
MediumDruckluft
Hysterese< 0,1 bar
Betätigungskraft min.67 N
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff PedalStahl, verchromt