AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431007221
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Sitzventil |
| Betätigungselement | Hebel |
| Bauart | H-2-EX |
| Druckluftanschluss Eingang | 1/4 NPT |
| Typ Druckluftanschluss Eingang | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | 1/4 NPT |
| Betriebsdruck min. | 0.1 bar |
| Betriebsdruck max. | 14 bar |
| Druckregelbereich min. | 0.1 bar |
| Druckregelbereich max. | 6.9 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Mediumstemperatur min. | -40 °C |
| Mediumstemperatur max. | 70 °C |
| Medium | Druckluft |
| Nenndurchfluss Qn | 900 l/min |
| Hysterese | < 0,07 bar |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |