AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DWA R432000793

Teilenummer:

AVENTICS-R432000793

31,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
QR1-S-DWA-D012-N012-IN

Spezifikationen

Anschluss 11/2 NPT
Anschluss 2Ø1/2
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 253844.48 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselZuluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.4827 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.1043 kg
Werkstoff GehäusePolybutylenterephthalat
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing
Werkstoff DruckluftanschlussMessing