PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DWB R432002363

Teilenummer:

AVENTICS-R432002363

7,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-S-DWB-D532-1032

Spezifikationen

Anschluss 110-32 UNF
Anschluss 2Ø5/32
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22607.6 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.4827 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.009 kg
Werkstoff GehäusePolybutylenterephthalat
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing
Werkstoff DruckluftanschlussMessing