AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3 R432006244

Teilenummer:

AVENTICS-R432006244

400,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CERAM-ISO3-5/2AS-SS-24VDC-I

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 3
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
DichtprinzipCeramic
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Nenndurchfluss Qn4300 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10.3 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30 mm CNOMO
Leistungsaufnahme DC2.7 W
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.-16 °C
Umgebungstemperatur max.66 °C
Gewicht1.97 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss