AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3 R432006266

Teilenummer:

AVENTICS-R432006266

484,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeISO 3
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
DichtprinzipCeramic
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Nenndurchfluss Qn4300 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10.3 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Betriebsspannung220-240 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite30 mm CNOMO
typ. Einschaltzeit58 ms
typ. Ausschaltzeit60 ms
NormenISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.66 °C
Gewicht2.26 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss